Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B100 Pulverbeschichtet RAL 9010

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B100 Pulverbeschichtet RAL 9010

Best.-Nr. 344891 EAN. 8714161297958
Rabattgruppe : 85
77,35 € / m Verpackungseinheit 2 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Oberteilbreite 100 mm
Materialstärke 0.5 mm
Geeignet für Kabelrinne Ja
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Länge 2000 mm
Befestigungsart aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur -20-120 °C
Farbe weiß
RAL-Nummer 9010
Höhe 19 mm
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch