![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486478-WEB-R.jpg)
Deckel Für Kabelrinne P31 3000x600 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Kabelrinne P31 3000x600 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 486478
EAN.
3414971036895
Rabattgruppe : 85
567,50 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 600 mm |
---|---|
Material thickness | 0.8 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION