Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Kabelrinne P31 3000x500 Edelstahl V4A

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Kabelrinne P31 3000x500 Edelstahl V4A

Best.-Nr. 486477 EAN. 3414971036888
Rabattgruppe : 85
469,50 € / m Verpackungseinheit 6 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover width 500 mm
Material thickness 0.8 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Cover clamp
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
1 Dokument
BIM-Datei