![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480829-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B600 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Fallstück 90° B600 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480829
EAN.
3414971029507
Rabattgruppe : 85
331,10 €
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
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically descending |
Width | 600 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION