![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480808-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Fallstück 90° B100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480808
EAN.
3414971029361
Rabattgruppe : 85
90,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically descending |
Breite | 100 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Werkstoffgüte | sonstige |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION