Deckel für Fallstück 90° 75x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel für Fallstück 90° 75x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 489000
EAN.
3414971309227
Rabattgruppe : 85
57,80 €
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
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | vertikal steigend |
Breite | 77 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION