![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-489040-WEB-R.jpg)
Deckel für Fallstück 90° 75x60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Deckel für Fallstück 90° 75x60 R9010
Best.-Nr. 489040
EAN.
3414971309388
Rabattgruppe : 85
174,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 77 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION