![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-489026-WEB-R.jpg)
Deckel für Fallstück 90° 500x60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel für Fallstück 90° 500x60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 489026
EAN.
3414971309364
Rabattgruppe : 85
369,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 500 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
6 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION