Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel für Fallstück 90° 200x60, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel für Fallstück 90° 200x60, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 489023 EAN. 3414971309333
Rabattgruppe : 85
173,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Angle 90°
Change of direction Vertically rising
Width 200 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Screw-on
Hinging No
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT1041.pdf pdf (0.54 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)