![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-489001-WEB-R.jpg)
Deckel für Fallstück 90° 100x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel für Fallstück 90° 100x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 489001
EAN.
3414971309234
Rabattgruppe : 85
61,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | vertikal steigend |
Breite | 100 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION