![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480094-WEB-R.jpg)
Deckel Für Eckstück variabel 75x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Eckstück variabel 75x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480094
EAN.
3414971028005
Rabattgruppe : 85
20,00 €
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
Angle | Adjustable |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 77 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Overlay |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION