Deckel Für Eckstück variabel 300x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Eckstück variabel 300x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480098
EAN.
3414971028043
Rabattgruppe : 85
61,35 €
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
Winkel | verstellbar |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 300 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | aufliegend |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION