Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Eckstück variabel 300x60 Pulverbeschichtet RAL 9010

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Eckstück variabel 300x60 Pulverbeschichtet RAL 9010

Best.-Nr. 484098 EAN. 3414971035287
Rabattgruppe : 85
226,55 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Angle Adjustable
Change of direction Horizontal
Width 300 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Overlay
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour White
RAL-number 9010
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT1040.pdf pdf (0.31 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)