Deckel Für Eckstück variabel 200x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Eckstück variabel 200x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480097
EAN.
3414971028036
Rabattgruppe : 85
53,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | verstellbar |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 200 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | aufliegend |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION