![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482862-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B75, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Bogen 90° B75, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482862
EAN.
3414971034211
Rabattgruppe : 85
76,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Breite | 77 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION