![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482868-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B500, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Bogen 90° B500, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482868
EAN.
3414971034273
Rabattgruppe : 85
369,65 €
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
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 500 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
6 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION