Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Bogen 90° B200 Edelstahl V4A

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Bogen 90° B200 Edelstahl V4A

Best.-Nr. 488003 EAN. 3414971041974
Rabattgruppe : 85
154,35 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Angle 90°
Change of direction Horizontal
Width 200 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT1030.pdf pdf (0.57 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1030EN-00.pdf pdf (0.25 Mo)
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)