![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480864-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B150 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Bogen 90° B150 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480864
EAN.
3414971029538
Rabattgruppe : 85
56,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 150 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION