Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Bogen 90° B100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Bogen 90° B100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 480863 EAN. 3414971029521
Rabattgruppe : 85
51,00 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Winkel 90°
Richtungsänderung Horizontal
Breite 100 mm
Geeignet für Kabelrinne Nein
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Befestigungsart Deckelklammer
Scharnierend Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT1030.pdf pdf (0.57 Mo)
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)