![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487929-WEB-R.jpg)
Deckel Für Bogen 45° B150 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Bogen 45° B150 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487929
EAN.
3414971041134
Rabattgruppe : 85
39,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 45° |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 150 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION