![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-487928-WEB-R.jpg)
Deckel Für Bogen 45° B100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Bogen 45° B100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 487928
EAN.
3414971041127
Rabattgruppe : 85
37,30 €
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
Winkel | 45° |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 100 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | sonstige |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION