Deckel Für Abzweigstück B600 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Abzweigstück B600 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 488099
EAN.
3414971042735
Rabattgruppe : 85
359,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 600 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION