Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Abzweigstück B400, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Abzweigstück B400, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482745 EAN. 3414971033726
Rabattgruppe : 85
122,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 400 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT1034.pdf pdf (0.51 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)