![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482505-WEB-R.jpg)
Deckel Für Abzweigstück B200, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Abzweigstück B200, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482505
EAN.
3414971033450
Rabattgruppe : 85
79,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 200 mm |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
Whitebook
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION