Deckel Für Abzweigstück B150, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Abzweigstück B150, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482504
EAN.
3414971033443
Rabattgruppe : 85
75,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 150 mm |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION