DATENDOSE UTP RJ45 1-Fach KAT5
Datendosen
Legrand
DATENDOSE UTP RJ45 1-Fach KAT5
Best.-Nr. 775761
EAN.
3245067757611
Rabattgruppe : 21
26,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with adapter plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 5E |
Colour | Other |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
---|---|
Separate strain relief | No |
Outlet direction | Inclined |
With dust cover | No |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION