![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036295-LEGRAND.jpg)
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Wand-/Standschränke
Legrand
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. 036295
EAN.
3245060362959
Rabattgruppe : 06
465,05 €
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
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 812 mm |
Height | 79 mm |
Depth | 360 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION