CP50 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
CP50 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387160
EAN.
8009561090446
Rabattgruppe : 78
30,75 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 50 m |
---|---|
Nominal diameter | 50 mm |
Bündeldurchmesser | 45-75 mm |
Material | Plastic |
Werkstoffgüte | Polyester |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
Temperatur | -50-150 °C |
Brandschutz nach UL 94 | sonstige |
Approved according to UR | No |
Approved according to NF F 16-101 | No |
Zulassung nach DIN 5510 | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION