![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387150-LEGRAND-1000.jpg)
CP3 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 200m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
CP3 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 200m
Best.-Nr. 387150
EAN.
8009561090361
Rabattgruppe : 78
1,32 €
/
m
Verpackungseinheit
200 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 200 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 3 mm |
Bündeldurchmesser | 2-5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyester |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | grau |
---|---|
Temperatur | -50-150 °C |
Brandschutz nach UL 94 | sonstige |
Zulassung nach UR | Nein |
Zulassung nach NF F 16-101 | Nein |
Zulassung nach DIN 5510 | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION