![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-049557-WEB-R.jpg)
CONTA 220/240 60 48X48
ContaRex
Legrand
CONTA 220/240 60 48X48
Best.-Nr. 049557
EAN.
3245060495572
Rabattgruppe : 00
44,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Frontmontage |
---|---|
Ausführung | analog |
Zählbereich | 99999.99 h |
Reset-Funktion | ohne |
Laufanzeige | Ja |
Anzahl der Zeichen | 7 |
Eingangsspannung | 200-240 V |
Spannungsart | AC |
Frequenz der Eingangsspannung | 60-60 Hz |
Antriebsart | netzsynchron |
Breite | 48 mm |
---|---|
Höhe | 48 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Frontplatte Breite | 48.5 mm |
Frontplatte Höhe | 55 mm |
Fronttafelausschnitt Durchmesser | 55 mm |
Schutzart (IP) | IP40 |
Tiefe | 38 mm |
Einsatztemperatur | -25-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION