Collier Col 6 - long. 753 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
Colson™
Legrand
Collier Col 6 - long. 753 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
Best.-Nr. 031934
EAN.
3245060319342
Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 7.6 mm |
---|---|
Bandlänge | 357 mm |
Banddicke | 1.4 mm |
Min. Haltekraft | 450 N |
Betriebstemperatur | -25-60 °C |
Montagetemperatur | 0-40 °C |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Beschriftungsfläche | ohne |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | ohne |
UL-Zulassung | Nein |