![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036936-WEB-R.jpg)
Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte vitrée 600x400x250mm
Atlantic
Legrand
Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte vitrée 600x400x250mm
Best.-Nr. 036936
EAN.
3414970696618
Coffret métal Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine version verticale 600x400x250mm avec porte vitrée. RAL 7035
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufputz |
---|---|
Art der Abdeckung | Tür |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Art der Tür | Einzel |
Transparenter Deckel/Tür | Ja |
Mit Schloss | Ja |
Höhe | 600 mm |
Breite | 400 mm |
Tiefe | 250 mm |
Einbautiefe | 255 mm |
Innentiefe | 230 mm |
Materialstärke Gehäuse | 1 mm |
Materialstärke Tür/Deckel | 1.25 mm |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer | 7035 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 1 |
Anbaumöglichkeit | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
Mit Montageplatte | Ja |
Geeignet für Außengebrauch | Ja |
Geeignet für Blitzschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schutzklasse | I |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Funktionserhalt | sonstige |
Dokumentation
8 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
5 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION