Direkt zum Inhalt
Logo print

CLMUDC- Bugel CLMU DC

Gitterrinne Zubehör Legrand

CLMUDC- Bugel CLMU DC

Best.-Nr. CM559097 EAN. 3599075590976
Rabattgruppe : 61
34,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Zinc

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0497_CABLO_ZnMg-01.pdf pdf (0.13 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0497_LCM_ZnMg-01.pdf pdf (0.15 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01107-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)