![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387084-LEGRAND-1000.jpg)
Clk40 Klemmschelle
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Clk40 Klemmschelle
Best.-Nr. 387084
EAN.
8009561328402
Rabattgruppe : 78
3,52 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 40-40 mm |
---|---|
Closed | No |
Material | Stainless steel |
Surface protection | Continuously galvanized |
Tackable | No |
Max. number of tubes | 1 |
Type of fastening | Screw hole |
---|---|
With inlay | No |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Width | 50 mm |
Height | 60 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION