![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387082-LEGRAND-1000.jpg)
Clk25 Klemmschelle
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Clk25 Klemmschelle
Best.-Nr. 387082
EAN.
8009561328341
Rabattgruppe : 78
1,82 €
/
Stück
Verpackungseinheit
40 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for pipe diameter | 25-25 mm |
---|---|
Closed | No |
Material | Stainless steel |
Surface protection | Continuously galvanized |
Tackable | No |
Max. number of tubes | 1 |
Type of fastening | Screw hole |
---|---|
With inlay | No |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Width | 37 mm |
Height | 40 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION