![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387080-LEGRAND-1000.jpg)
Clk16 Klemmschelle
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Clk16 Klemmschelle
Best.-Nr. 387080
EAN.
8009561328280
Rabattgruppe : 78
3,05 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16-16 mm |
---|---|
Geschlossen | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Anreihbar | Nein |
Max. Anzahl der Rohre | 1 |
Befestigungsart | Schraubloch |
---|---|
Mit Einlage | Nein |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Breite | 27 mm |
Höhe | 30 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION