Clip Für Schutzhaube F02 GS
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Clip Für Schutzhaube F02 GS
Best.-Nr. CM646200
EAN.
3599076462005
Rabattgruppe : 61
2,24 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
---|---|
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION