![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Clip Für Profile IFM6/13 DC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Clip Für Profile IFM6/13 DC
Best.-Nr. CM559857
EAN.
3599075598576
Rabattgruppe : 61
13,80 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of fastening | Edge clip |
---|---|
Connection type construction part | Hole |
Thread size (metric) | 6 |
Suitable for flange thickness | 7-13 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Hinging | No |
---|---|
Hinge adjustable | No |
Material | Steel |
Surface protection | Other |
Breaking load | 330 N |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION