![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Clip Für Profile HFM8/4 DC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Clip Für Profile HFM8/4 DC
Best.-Nr. CM559817
EAN.
3599075598170
Rabattgruppe : 61
11,35 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of fastening | Edge clip |
---|---|
Connection type construction part | Hole |
Thread size (metric) | 8 |
Suitable for flange thickness | 1.5-4 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Hinging | No |
---|---|
Hinge adjustable | No |
Material | Steel |
Surface protection | Other |
Breaking load | 700 N |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION