![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646210-1000.jpg)
Clip F03 Für CF 80
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Clip F03 Für CF 80
Best.-Nr. CM646210
EAN.
3599076462104
Rabattgruppe : 61
8,57 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION