![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646224-1000.jpg)
Clip F01 Für CF 30/54/105 302
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Clip F01 Für CF 30/54/105 302
Best.-Nr. CM646224
EAN.
3599076462241
Rabattgruppe : 61
13,65 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
25 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION