![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646220-1000.jpg)
Clip F01 F Schutzhaube GS 25 Stk
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Clip F01 F Schutzhaube GS 25 Stk
Best.-Nr. CM646220
EAN.
3599076462203
Rabattgruppe : 61
4,57 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION