CEE- Steckdose Aufputz 3P 16A 230V BL IP67
Industrieprodukte
Legrand
CEE- Steckdose Aufputz 3P 16A 230V BL IP67
Best.-Nr. 555354
EAN.
3245065553543
Rabattgruppe : 00
36,20 €
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
CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE-Steckdose - 32 A | ohne |
CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
CEE-Steckdose - 125A | ohne |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 1 |
Absicherung | ohne |
FI-Schutzschalter | ohne |
Anzahl der Leitungsschutzschalter | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | sonstige |
---|---|
Durchmesser Kabeleinführung | M25 |
Handhabung | Wandmontage |
Schutzart (IP) | IP67 |
Militärausführung | Nein |
Farbe | grau |
Höhe | 138 mm |
Breite | 93 mm |
Tiefe | 126 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION