CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP67
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP67
Best.-Nr. 555489
EAN.
3245065554892
Rabattgruppe : 00
54,85 €
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
IEC-Stromstärke | 32 A |
---|---|
Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
Polzahl | 5 |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
Schutzart (IP) | IP67 |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Flanschmaß vertikal | 84 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 70 mm |
Flanschmaß horizontal | 84 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 70 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION