CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP44
Best.-Nr. 555129
EAN.
3245065551297
Rabattgruppe : 00
22,95 €
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
IEC-Stromstärke | 16 A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Spannung nach EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
RAL-Nummer | 3000 |
Phasenwender | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
---|---|
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Kabeleinführung | Verschraubung |
Steckrichtung | gerade |
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION