Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP44

Industrieprodukte Legrand

CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP44

Best.-Nr. 555238 EAN. 3245065552386
Rabattgruppe : 00
24,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-Stromstärke 32 A
Polzahl 4
Spannung nach EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung 6 h
Kennfarbe rot
RAL-Nummer 3000
Phasenwender Nein
Schutzart (IP) IP44
Anschlusstechnik Schraubklemme
Kabeleinführung Verschraubung
Steckrichtung gerade
Werkstoff Kunststoff
Militärausführung Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
555238.dwg dwg (0.07 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05954 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung