CEE-Kupplung 5P 32A 415V Rot IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Kupplung 5P 32A 415V Rot IP44
Best.-Nr. 555219
EAN.
3245065552195
Rabattgruppe : 00
35,75 €
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
IEC-Stromstärke | 32 A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Spannung nach EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
RAL-Nummer | 3000 |
Schutzart (IP) | IP44 |
---|---|
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
Kabeleinführung | Verschraubung |
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION