CE35 EZ
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
CE35 EZ
Best.-Nr. CM558180
EAN.
3599079928218
Rabattgruppe : 61
2,09 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | durchlaufend |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Gewindemaß (metrisch) | 6 |
---|---|
Geeignet für Flanschstärke | 3-5.9 mm |
Bohrungsdurchmesser | 7 mm |
Zulässige Nutzlast | 5 N |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION