Direkt zum Inhalt
Logo print

CAT 40 DC

Gitterrinne Zubehör Legrand

CAT 40 DC

Best.-Nr. CM586197 EAN. 3599075861977
Rabattgruppe : 61
10,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel
Colour Zinc

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0433-01_CABLO.pdf pdf (0.53 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01107-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)