Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003971 et 003973
SPDs
Legrand
Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003971 et 003973
Best.-Nr. 003974
EAN.
3245060039745
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 + Type 3 (T2+T3)
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Netzform IT | Nein |
---|---|
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Ja |
Netzform TN-C-S | Ja |
Netzform TN-S | Nein |
Netzform TT | Nein |
Netzform sonstige | Ja |
Nennableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Nennspannung AC | 400 V |
Höchste Dauerspannung AC | 275 V |
---|---|
Schutzpegel | 1.2 kV |
Schutzpegel L-N | 1 kV |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Baugröße | 1 TE |
Mit Fernmeldekontakt | Nein |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Prüfklasse Typ 2 | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_1865
(0.88 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705325
(0.71 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION